[M]レインウェアー(オレンジ)

[M]レインウェアー(オレンジ)

通常単価:
7,744
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・材質…表地:ポリエステル100%(PVCラミネート)裏地:ポリエステル100%
・フード…取り外し式
・サイズ…M
・色…オレンジ
・適応胸囲…84/92cm
・適応身長…160/170cm
・適応胴囲…72/80cm
・着丈…72cm
・胸回…120cm
・裄丈…86cm
・腰回(MAX/MIN)…110/60cm
・股下…73cm
・クリアメガネ付き取り外しフード
・ジャケットの前後には反射テープを装備。
・スピンドルにより裾巾の調節が可能。
・小物の収納に便利なフラップポケット付。
・パンツの裾巾を調節するスナップボタン付。
・ウエストには調節用のスピンドルを装備。ムレを緩和するハトメ付。
・総裏メッシュ仕様でベタツキ感を緩和。消臭・抗菌効果のあるデオドラントネームを採用。
・肩、肘、膝には耐久性バツグンのオックス素材を使用。さらに膝、肘は二重構造で補強も万全!

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

当日出荷可能

7,744

型番 : EA996XS-21A
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価 7,744

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

[M]レインウェアー(オレンジ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)