[3L]レインウェアー(透湿型/オレンジ)

[3L]レインウェアー(透湿型/オレンジ)

通常単価:
10,582
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・耐水圧…10,000mm
・透湿性…5,000g/m2・24h
・材質…表地:ナイロン100%(裏:ポリウレタンコーティング)
・フード…襟裏収納式
・サイズ…3L
・適応身長…175/185cm
・適応胸囲…102/110cm
・適応ウエスト…94/104cm
・適応股下サイズ…79cm
・カラー…オレンジ
・用途…通勤、通学、登山のほか発汗を伴う作業
・軽量コンパクトな2.5レイヤー生地使用
・引裂に強いリップストップ生地
・ジャケット表と両脇2カ所にZIP式ポケットを配備
・パンツ前開きZIP付き
・パンツ裾ZIP付きで着脱が容易
・パンツ裾を踏まない『ヘムアジャスタ』機能付き
・収納サック付き
・三重防水構造。二重前立てとジッパーで風雨の浸入を遮断します。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

当日出荷可能

10,582

型番 : EA996YB-24D
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価 10,582

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

[3L]レインウェアー(透湿型/オレンジ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)