[L]レインウエアー

[L]レインウエアー

通常単価:
6,022
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・軽量で丈夫なレインウェアーです。
・材質…ポリ塩化ビニール、ポリエステル、ナイロン
・フード取外不可
・ジャケットは3個の外側ポケット付
・袖口、ウエストはゴム入り
・サイズ…L

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

当日出荷可能

6,022

型番 : EA996WA-22
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価 6,022

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)