ミドリ安全 保護めがね ゴーグル MG-257・277・297用 スペアレンズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 保護めがね ゴーグル MG-257・277・297用 スペアレンズ

通常単価:
957
通常出荷日:
9日目

MG-257・277・297用スペアレンズ。

基本スペック

  • 形状
    ゴーグル
  • 曇り止め
  • 傷防止
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 規格
    JIS
  • レンズ交換
  • その他
    オプション

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

9日目

957

4012089001
型番 : 4012089001
通常出荷日 9日目
通常単価 957

スペック

  • 形状
    ゴーグル
  • 曇り止め
  • 傷防止
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 規格
    JIS
  • レンズ交換
  • その他
    オプション
  • 材質
    レンズ:アセテート系、両面防曇加工

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ミドリ安全 保護めがね ゴーグル MG-257・277・297用 スペアレンズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)