ミドリ安全 ヘルメット SC-11BV RA KP付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 ヘルメット SC-11BV RA KP付

通常単価:
2,237
通常出荷日:
10日目

ベンチレーション設計(ヘルメット通気設計):ベンチレーション機能付きヘルメットは、通気孔を設けることにより、頭部のムレを低減する機能です。ヘルメットの左右や前面の上部などに通気孔を設け、内部の空気を循環して、内部のムレを低減します。通気孔は、ヘルメット(帽体)それぞれの形状に合わせて個別の設計になっており穴の形状・穴数や通気性が異なります。精悍なフォルムと機能性を両立した新ベストセラー SC-11・12シリーズ。頭頂から側面に回り込む力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上、衝撃を分散します。正面部分は、社章やマーク加工がより際立ち、施しやすい造形がなされています。

(i)ご注意

  • 指定の付属品の組み合わせ以外でご使用されますと国家検定規格外となります。

基本スペック

  • 商品タイプ
    アメリカンタイプ
  • 透明バイザー
  • シールド面・スライダー面
  • 通気孔
  • 衝撃吸収ライナー(KP)
  • 材質
    ABS樹脂
  • 頭周り(mm)
    550~620

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番

絞り込み

  • その他
  • [その他]ネイビー
  • ブラック
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
[その他] ネイビー

10日目

2,237

4001201332
型番 : 4001201332
通常出荷日 10日目
通常単価 2,237

スペック

  • [その他] ネイビー
  • 商品タイプ
    アメリカンタイプ
  • 透明バイザー
  • シールド面・スライダー面
  • 通気孔
  • 衝撃吸収ライナー(KP)
  • 材質
    ABS樹脂
  • 頭周り(mm)
    550~620
ブラック

10日目

2,237

4001201365
型番 : 4001201365
通常出荷日 10日目
通常単価 2,237

スペック

  • ブラック
  • 商品タイプ
    アメリカンタイプ
  • 透明バイザー
  • シールド面・スライダー面
  • 通気孔
  • 衝撃吸収ライナー(KP)
  • 材質
    ABS樹脂
  • 頭周り(mm)
    550~620

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ミドリ安全 ヘルメット SC-11BV RA KP付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)