TRUSCO オールステンレスショベル

TRUSCO オールステンレスショベル

通常単価:
3,231円~
通常出荷日:
2日目~

【特長】
・刃先、柄双方にSUS304を使用しており、錆に強いです。
【用途】
・原料等をすくう作業に。
・沿岸など、塩分を含んだ砂をすくう作業に。
【材質】
・刃先、柄:ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 足踏み、土掘り作業はできません。

基本スペック

  • 材質1
    刃先、柄:ステンレス(SUS304)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
JANコード

絞り込み

  • 4989999875287
  • 4989999875294
  • 4989999875300
  • 4989999875317
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 115-0005
  • 115-0004
  • 115-0003
  • 115-0002
  • 解除
全長(mm)

絞り込み

  • 800
  • 980
  • 解除
刃先形

絞り込み

  • 丸形
  • 角形
  • 解除
質量(g)

絞り込み

  • 1040
  • 1100
  • 1540
  • 1730
  • 解除
刃先長(mm)

絞り込み

  • 220
  • 235
  • 295
  • 305
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
4989999875287
115-0002
800
角形
1100
220

2日目

3,231

型番 : TSS-800K
通常出荷日 2日目
通常単価 3,231

スペック

  • JANコード
    4989999875287
  • トラスココード
    115-0002
  • 全長(mm)
    800
  • 刃先形
    角形
  • 質量(g)
    1100
  • 材質1
    刃先、柄:ステンレス(SUS304)
  • 刃先長(mm)
    220
  • 刃先幅(mm)
    170
4989999875300
115-0004
800
丸形
1040
235

2日目

3,231

型番 : TSS-800R
通常出荷日 2日目
通常単価 3,231

スペック

  • JANコード
    4989999875300
  • トラスココード
    115-0004
  • 全長(mm)
    800
  • 刃先形
    丸形
  • 質量(g)
    1040
  • 材質1
    刃先、柄:ステンレス(SUS304)
  • 刃先長(mm)
    235
  • 刃先幅(mm)
    170
4989999875294
115-0003
980
角形
1730
305

お見積り

3,876

型番 : TSS-980K
通常出荷日 お見積り
通常単価 3,876

スペック

  • JANコード
    4989999875294
  • トラスココード
    115-0003
  • 全長(mm)
    980
  • 刃先形
    角形
  • 質量(g)
    1730
  • 材質1
    刃先、柄:ステンレス(SUS304)
  • 刃先長(mm)
    305
  • 刃先幅(mm)
    255
4989999875317
115-0005
980
丸形
1540
295

2日目

3,876

型番 : TSS-980R
通常出荷日 2日目
通常単価 3,876

スペック

  • JANコード
    4989999875317
  • トラスココード
    115-0005
  • 全長(mm)
    980
  • 刃先形
    丸形
  • 質量(g)
    1540
  • 材質1
    刃先、柄:ステンレス(SUS304)
  • 刃先長(mm)
    295
  • 刃先幅(mm)
    245

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

パイプ柄ショベル 画像

パイプ柄ショベル

トラスコ中山

アルミショベル 画像

アルミショベル

トラスコ中山

TRUSCO オールステンレスショベルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)