三笠 プレートコンパクター

三笠 プレートコンパクター

通常単価:
122,513円~
通常出荷日:
4日目

【特長】
・高振動によるハイスピードで締固め、路盤の表層仕上げ、アスファルト舗装をきれいに仕上げます。
・特殊な防振ゴムの採用により、オペレーターの疲労を軽減し作業能率を高めます。
・出力に余裕のある4サイクルエンジンを搭載し、騒音が少なく、耐久性も優れています。
【用途】
・道路路盤の砕石および砂利の締め固め。

(i)ご注意

  • MVC-F60には別途オプション品の散水用水タンクをつけることができます。

基本スペック

  • 奥行(mm)
    900

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
トラスココード

絞り込み

  • 110-9155
  • 134-9395
  • 解除
タンク容量(L)

絞り込み

  • 2.5
  • 3.6
  • 解除
遠心力(kN)

絞り込み

  • 10.1
  • 14.7
  • 解除
高さ(mm)

絞り込み

  • 810
  • 825
  • 解除
振動数(Hz)

絞り込み

  • 93
  • 107
  • 解除
転圧板(mm)

絞り込み

  • 350×510
  • 500×480
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
134-9395
3.6
14.7
810
107
500×480

4日目

254,822

型番 : MVC75H
通常出荷日 4日目
通常単価 254,822

スペック

  • トラスココード
    134-9395
  • タンク容量(L)
    3.6
  • 遠心力(kN)
    14.7
  • 奥行(mm)
    900
  • 高さ(mm)
    810
  • 振動数(Hz)
    107
  • 転圧板(mm)
    500×480
  • 幅(mm)
    500
  • 質量(g)
    86000
110-9155
2.5
10.1
825
93
350×510

4日目

122,513

型番 : MVC-F60H
通常出荷日 4日目
通常単価 122,513

スペック

  • トラスココード
    110-9155
  • タンク容量(L)
    2.5
  • 遠心力(kN)
    10.1
  • 奥行(mm)
    900
  • 高さ(mm)
    825
  • 振動数(Hz)
    93
  • 転圧板(mm)
    350×510
  • 幅(mm)
    350
  • 質量(g)
    65000

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

三笠 プレートコンパクターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)