トヨックス "トヨフッソSホース"

トヨックス "トヨフッソSホース"

通常単価:
67,021円~
通常出荷日:
11日目

【特長】
・サビにくいSUS316製コイル補強で、折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給できます。
・コイル補強でバキューム輸送に最適です。
・内管が4フッ化系フッ素樹脂で耐薬品 ・ 耐溶剤性に優れ、幅広い用途に対応できます。
・積層一体構造だから単層のフッ素チューブに比べ柔らかく扱いやすいです。
・非粘着・撥水性に優れた内面(撥水角96°)は、流体輸送効率が良く、流体も残りにくいので洗浄が簡単です。
・透明度が高く、流体の確認ができ安心です。
【用途】
・薬品、化粧品、食品、耐油、耐熱配管用。
【材質】
・主材質:4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂
・補強材:SUS316

(i)ご注意

  • 使用圧力は~23℃になります。

基本スペック

  • 材質1
    主材質:4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂
  • 材質2
    補強材:SUS316

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
外径(mm)

絞り込み

  • 22
  • 26
  • 33
  • 解除
許容曲げ半径(mm以上)

絞り込み

  • 55
  • 65
  • 90
  • 解除
使用圧力(MPa)

絞り込み

  • -0.1~0.4
  • -0.1~0.5
  • 解除
長さ(m)

絞り込み

  • 10
  • 20
  • 解除
内径(mm)

絞り込み

  • 15
  • 19
  • 25
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4975196927195
  • 4975196930300
  • 4975196930317
  • 4975196930324
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
22
55
-0.1~0.5
10
15
4975196930300

11日目

67,021

型番 : FFS-15-10
通常出荷日 11日目
通常単価 67,021

スペック

  • 外径(mm)
    22
  • 許容曲げ半径(mm以上)
    55
  • 使用圧力(MPa)
    -0.1~0.5
  • 長さ(m)
    10
  • 内径(mm)
    15
  • JANコード
    4975196930300
  • 質量(g)
    2750
  • トラスココード
    116-0477
  • 材質1
    主材質:4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂
  • 材質2
    補強材:SUS316
22
55
-0.1~0.5
20
15
4975196927195

11日目

111,701

型番 : FFS-15-20
通常出荷日 11日目
通常単価 111,701

スペック

  • 外径(mm)
    22
  • 許容曲げ半径(mm以上)
    55
  • 使用圧力(MPa)
    -0.1~0.5
  • 長さ(m)
    20
  • 内径(mm)
    15
  • JANコード
    4975196927195
  • 質量(g)
    5500
  • トラスココード
    116-0479
  • 材質1
    主材質:4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂
  • 材質2
    補強材:SUS316
26
65
-0.1~0.4
10
19
4975196930317

11日目

89,650

型番 : FFS-19-10
通常出荷日 11日目
通常単価 89,650

スペック

  • 外径(mm)
    26
  • 許容曲げ半径(mm以上)
    65
  • 使用圧力(MPa)
    -0.1~0.4
  • 長さ(m)
    10
  • 内径(mm)
    19
  • JANコード
    4975196930317
  • 質量(g)
    3500
  • トラスココード
    116-0480
  • 材質1
    主材質:4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂
  • 材質2
    補強材:SUS316
33
90
-0.1~0.4
10
25
4975196930324

11日目

114,022

型番 : FFS-25-10
通常出荷日 11日目
通常単価 114,022

スペック

  • 外径(mm)
    33
  • 許容曲げ半径(mm以上)
    90
  • 使用圧力(MPa)
    -0.1~0.4
  • 長さ(m)
    10
  • 内径(mm)
    25
  • JANコード
    4975196930324
  • 質量(g)
    5400
  • トラスココード
    116-0482
  • 材質1
    主材質:4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂
  • 材質2
    補強材:SUS316

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

トヨックス "トヨフッソSホース"のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)