(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

FELCO 剪定ハサミ“FELCO8”

FELCO 剪定ハサミ“FELCO8”
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
7,448
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・少ない力で鋭い切れ味を発揮する高品質な剪定ハサミです。
・グリップにはノンスリップコーティングが施されています。
・人間工学に基づいた形状で、一般的な剪定作業に特化したモデルです。
【用途】
・あらゆる剪定作業に。
【材質】
・刃:高炭素鍛造鋼
・グリップ:鍛造アルミニウム

型番

1 の型番候補があります候補を表示

FELCO8

型番
FELCO8
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

7,448円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

切断能力(mm) 25 刃長(mm) 90 全長(mm) 210
切断能力(mm) 25 質量(g) 245 トラスココード 116-2221
材質1 刃:高炭素鍛造鋼 材質2 グリップ:鍛造アルミニウム

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

FELCO 剪定ハサミ“FELCO8”のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)