グリーンライフ ノズルホルダー付き蛇口コネクター

グリーンライフ ノズルホルダー付き蛇口コネクター

通常単価:
1,008
通常出荷日:
1日目

【特長】
・散水ノズルが置ける蛇口コネクターです。
・散水ノズルをホルダーにセットすれば、手洗いもできます。
・ノズルホルダーは360度回転するので、お好きな角度に調整できます。
・蛇口への取付は工具不要のユリヤねじを採用してます。
【材質】
・本体、ノズルホルダー:ABS樹脂

(i)ご注意

  • 使用後はホース及び製品内の水を抜き、蛇口から取り外し、室内で保管下さい。

基本スペック

  • 高さ(mm)
    70
  • JANコード
    4971715112431
  • 質量(g)
    100
  • トラスココード
    115-6630
  • 材質1
    本体、ノズルホルダー:ABS樹脂

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

1,008

型番 : NJC-01
通常出荷日 1日目
通常単価 1,008

スペック

  • 高さ(mm)
    70
  • JANコード
    4971715112431
  • 質量(g)
    100
  • トラスココード
    115-6630
  • 材質1
    本体、ノズルホルダー:ABS樹脂

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

グリーンライフ ノズルホルダー付き蛇口コネクターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)