SANEI シャワーホース

SANEI シャワーホース

通常単価:
2,334円~
通常出荷日:
1日目

【特長】
・シャワーヘッド取付部が回転式なので、ホースがねじれません。
・アダプター付きでほとんどのメーカーに対応します。
【用途】
・交換用シャワーホース
【材質】
・塩化ビニル樹脂、黄銅、ポリアセタール、EPDM

基本スペック

  • 材質1
    塩化ビニル樹脂、黄銅、ポリアセタール、EPDM

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
ホース長さ(m)

絞り込み

  • 1.6
  • 2
  • 解除

絞り込み

  • アイボリー
  • ピンク
  • ブラック
  • ブルー
  • ホワイト
  • マットホワイト
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4973987640896
  • 4973987640902
  • 4973987640926
  • 4973987640933
  • 4973987640964
  • 4973987641923
  • 4973987641930
  • 4973987642678
  • 4973987642999
  • 解除
質量(g)

絞り込み

  • 440
  • 510
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 114-7769
  • 114-7768
  • 114-7767
  • 114-7766
  • 114-7764
  • 114-7763
  • 114-7189
  • 114-7187
  • 114-7186
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
2
ブラック
4973987641930
510
114-7189

1日目

2,502

型番 : PS30-86TXA2-D
通常出荷日 1日目
通常単価 2,502

スペック

  • ホース長さ(m)
    2
  • ブラック
  • JANコード
    4973987641930
  • 質量(g)
    510
  • トラスココード
    114-7189
  • 材質1
    塩化ビニル樹脂、黄銅、ポリアセタール、EPDM
2
アイボリー
4973987641923
510
114-7187

1日目

2,502

型番 : PS30-86TXA2-I
通常出荷日 1日目
通常単価 2,502

スペック

  • ホース長さ(m)
    2
  • アイボリー
  • JANコード
    4973987641923
  • 質量(g)
    510
  • トラスココード
    114-7187
  • 材質1
    塩化ビニル樹脂、黄銅、ポリアセタール、EPDM
2
ホワイト
4973987642678
510
114-7186

1日目

2,502

型番 : PS30-86TXA2-W
通常出荷日 1日目
通常単価 2,502

スペック

  • ホース長さ(m)
    2
  • ホワイト
  • JANコード
    4973987642678
  • 質量(g)
    510
  • トラスココード
    114-7186
  • 材質1
    塩化ビニル樹脂、黄銅、ポリアセタール、EPDM
1.6
ブルー
4973987640896
440
114-7768

1日目

2,334

型番 : PS30-86TXA-B
通常出荷日 1日目
通常単価 2,334

スペック

  • ホース長さ(m)
    1.6
  • ブルー
  • JANコード
    4973987640896
  • 質量(g)
    440
  • トラスココード
    114-7768
  • 材質1
    塩化ビニル樹脂、黄銅、ポリアセタール、EPDM
1.6
ブラック
4973987640926
440
114-7767

1日目

2,334

型番 : PS30-86TXA-D
通常出荷日 1日目
通常単価 2,334

スペック

  • ホース長さ(m)
    1.6
  • ブラック
  • JANコード
    4973987640926
  • 質量(g)
    440
  • トラスココード
    114-7767
  • 材質1
    塩化ビニル樹脂、黄銅、ポリアセタール、EPDM
1.6
アイボリー
4973987640933
440
114-7766

1日目

2,334

型番 : PS30-86TXA-I
通常出荷日 1日目
通常単価 2,334

スペック

  • ホース長さ(m)
    1.6
  • アイボリー
  • JANコード
    4973987640933
  • 質量(g)
    440
  • トラスココード
    114-7766
  • 材質1
    塩化ビニル樹脂、黄銅、ポリアセタール、EPDM
1.6
マットホワイト
4973987642999
440
114-7763

1日目

2,334

型番 : PS30-86TXA-MW
通常出荷日 1日目
通常単価 2,334

スペック

  • ホース長さ(m)
    1.6
  • マットホワイト
  • JANコード
    4973987642999
  • 質量(g)
    440
  • トラスココード
    114-7763
  • 材質1
    塩化ビニル樹脂、黄銅、ポリアセタール、EPDM
1.6
ピンク
4973987640902
440
114-7769

1日目

2,334

型番 : PS30-86TXA-P
通常出荷日 1日目
通常単価 2,334

スペック

  • ホース長さ(m)
    1.6
  • ピンク
  • JANコード
    4973987640902
  • 質量(g)
    440
  • トラスココード
    114-7769
  • 材質1
    塩化ビニル樹脂、黄銅、ポリアセタール、EPDM
1.6
ホワイト
4973987640964
440
114-7764

1日目

2,334

型番 : PS30-86TXA-W
通常出荷日 1日目
通常単価 2,334

スペック

  • ホース長さ(m)
    1.6
  • ホワイト
  • JANコード
    4973987640964
  • 質量(g)
    440
  • トラスココード
    114-7764
  • 材質1
    塩化ビニル樹脂、黄銅、ポリアセタール、EPDM

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)