SANEI 節水ストップシャワーヘッド

SANEI 節水ストップシャワーヘッド

通常単価:
3,342
通常出荷日:
1日目

【特長】
・極細ストレート水流でキメ細かな密度の高いシャワーが、髪の毛1本1本を通り抜けるような心地よさです。
・快適なシャワー感で従来品と比べて約50%の節水効果があります。
・0.3mmの極細穴を239個配置することで、キメが細かく密度の高いシャワーがでます。
・手元ストップ機能で一時止水ができます。
【材質】
・ABS樹脂

基本スペック

  • 高さ(mm)
    196
  • 幅(mm)
    77
  • 質量(g)
    270
  • 材質1
    ABS樹脂

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番

絞り込み

  • ブラック
  • マットホワイト
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4973987643644
  • 4973987643682
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 114-7136
  • 114-7135
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
ブラック
4973987643682
114-7136

1日目

3,342

型番 : PS303-80XA-D
通常出荷日 1日目
通常単価 3,342

スペック

  • 高さ(mm)
    196
  • ブラック
  • 幅(mm)
    77
  • JANコード
    4973987643682
  • 質量(g)
    270
  • トラスココード
    114-7136
  • 材質1
    ABS樹脂
マットホワイト
4973987643644
114-7135

1日目

3,342

型番 : PS303-80XA-MW2
通常出荷日 1日目
通常単価 3,342

スペック

  • 高さ(mm)
    196
  • マットホワイト
  • 幅(mm)
    77
  • JANコード
    4973987643644
  • 質量(g)
    270
  • トラスココード
    114-7135
  • 材質1
    ABS樹脂

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

SANEI 節水ストップシャワーヘッドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)