SANEI PCシャワー掛け具

SANEI PCシャワー掛け具

通常単価:
590円~
通常出荷日:
1日目~

【特長】
・ビス止めタイプのシャワーフックです。
・ビスの位置は17~25mmの間で調節できます。
【材質】
・ABS樹脂

基本スペック

  • 高さ(mm)
    42
  • 幅(mm)
    31
  • 材質1
    ABS樹脂

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番

絞り込み

  • ホワイト
  • メッキ
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4973987641343
  • 4973987641350
  • 解除
質量(g)

絞り込み

  • 60
  • 62
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 114-7252
  • 114-7250
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
メッキ
4973987641350
62
114-7252

1日目

734

型番 : PS32-85-C
通常出荷日 1日目
通常単価 734

スペック

  • 高さ(mm)
    42
  • メッキ
  • 幅(mm)
    31
  • JANコード
    4973987641350
  • 質量(g)
    62
  • トラスココード
    114-7252
  • 材質1
    ABS樹脂
ホワイト
4973987641343
60
114-7250

2日目

590

型番 : PS32-85-W
通常出荷日 2日目
通常単価 590

スペック

  • 高さ(mm)
    42
  • ホワイト
  • 幅(mm)
    31
  • JANコード
    4973987641343
  • 質量(g)
    60
  • トラスココード
    114-7250
  • 材質1
    ABS樹脂

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)