(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

アクリサンデー 研磨剤

アクリサンデー 研磨剤
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
589
通常出荷日:
1日目

【特長】
・平均3~5ミクロンのきめ細かい粒子が素材の光沢を生みだします。
【用途】
・アクリルなどのプラスチックや金属類に。
【材質】
・主成分:研磨材、脂肪酸、有機溶剤

型番

1 の型番候補があります候補を表示

131056

型番
131056
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
重量
(g)
材質

589円

1個

1日目

132 主成分:研磨材、脂肪酸、有機溶剤

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

商品タイプ 液タイプ 容量 100cc JANコード 4953463131056
トラスココード 116-2040

アクリサンデー 研磨剤の型番131056のページです。
型番131056に関する仕様情報を記載しております。

131056で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

アクリサンデー 研磨剤のレビュー

評価 4.0 平均4.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    樹脂の研磨はいろいろ難しい。これは仕上がりはまあまあになる。が、実質、機械で樹脂研磨はやりにくい場合が多いので、非常に根気というか技術というか、がいる。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)