(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

カスタム 防塵防水デジタルマルチメータ

カスタム 防塵防水デジタルマルチメータ
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
11,499
通常出荷日:
1日目

【特長】
・IP67準拠の防塵/防水耐性を持つミドルレンジテスターです。
・AC電圧/DC電圧は自動判定します。
・非接触検電機能付です。
・ラバー素材を二重成型する事によりラバーケースが不要です。
【用途】
・コンセントに接続する機器の電源プラグから機器の電源回路
・分電盤から電力を直接取り込む機器(固定設備等)の電源配線と電源回路および分電盤からコンセントまでの電路
・分電盤から電力を直接取り込む機器(固定設備等)の電源配線と電源回路および分電盤からコンセントまでの電路建物への引き込み電路、引き込み口から電力メータおよび分電盤までの電路
・建物への引き込み電路、引き込み口から電力メータおよび分電盤までの電路
【材質】
・ABS

(i)ご注意

  • 付属の電池は試供品です。
  • 市販の通常の電池よりも電池寿命が短い事があります。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

CDM-2500WP

型番

CDM-2500WP

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
電源

11,499円

1個

1日目

単4乾電池×2個(テスト電池付属)

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

直流電圧(V) 1~600 交流電圧(V) 0~600 直流電流(A) -
交流電流(A) - 抵抗(Ω) 0~400k JANコード 4983621100389
トラスココード 115-1663 質量(g) 230 材質1 ABS
サイズ(mm) W76×H139×D42 検波方式 TRUERMS 最大表示(カウント) 4000

カスタム 防塵防水デジタルマルチメータの型番CDM-2500WPのページです。
型番CDM-2500WPに関する仕様情報を記載しております。

CDM-2500WPで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カスタム 防塵防水デジタルマルチメータ

カスタム 防塵防水デジタルマルチメータ

    カスタム 防塵防水デジタルマルチメータ

    カスタム 防塵防水デジタルマルチメータ

      カード型ミドルクラステスタ

      カード型ミドルクラステスタ

        カスタム デジタルマルチメータ

        カスタム デジタルマルチメータ

          ACフレキシブルカレントセンサ

          ACフレキシブルカレントセンサ

            カスタム デジタルマルチメータ

            カスタム デジタルマルチメータ

              カスタム デジタルマルチメータ

              カスタム デジタルマルチメータ

                クランプ式接地抵抗計 MET-2

                クランプ式接地抵抗計 MET-2

                  低圧用検電器 KD2

                  低圧用検電器 KD2

                    デジタルマルチメータ

                    デジタルマルチメータ

                      カスタム デジタルマルチメータ

                      カスタム デジタルマルチメータ

                        クランプメーター AD-5586

                        クランプメーター AD-5586

                          漏れ電流用デジタルクランプテスタ(AC)

                          漏れ電流用デジタルクランプテスタ(AC)

                            メーカー カスタム カスタム カスタム カスタム 日置電機 カスタム カスタム マルチ計測器 三和電気計器 カスタム カスタム エー・アンド・デイ FUSO
                            通常価格
                            (税別)
                            11,499円 14,566円 4,402円~ 5,010円 12,674円 3,353円 2,795円 144,774円 3,655円 6,208円~ 3,188円 10,504円~ 32,725円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   お見積り   お見積り   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目  
                            直流電圧(V) 1~600 0~600 1000 600 - 600 600 - - 1000 600 400.0m/4.000/40.00/400.0/600 600
                            交流電圧(V) 0~600 1~600 750 600 - 600 600 - - 750 600 4.000/40.00/400.0/600 600
                            直流電流(A) - 0~10 - - - - - - - - - 40.00/400.0 -
                            交流電流(A) - 0~10 - - 4200 - - - - - - 40.00/400.0 0.06/0.6(オートレンジ)、10/100(オートレンジ)
                            抵抗(Ω) 0~400k 0~40M - 40M - 40M 20M 300 - 60M 40M 400.0/4.000k/40.00k/400.0k/4.000M/40.00M 1000

                            カスタム 防塵防水デジタルマルチメータのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)