ショーワ 使い捨て手袋“ビニール極薄手袋 NO807”

ショーワ 使い捨て手袋“ビニール極薄手袋 NO807”【10個入り】

通常単価:
227
通常出荷日:
2日目

【特長】
・手軽に使い切れる少量パックです。
・指先の感覚が活かせる極薄タイプの手袋です。
・パウダーフリーでも着脱しやすくするため、内面に加工を施しています。
【用途】
・清掃作業、塗装作業。
・精密機械工業。
【材質】
・塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)

基本スペック

  • クリア
  • JANコード
    4901792034265
  • トラスココード
    125-8429
  • サイズ
    M
  • 厚さ(mm)
    0.05
  • 手のひら周り(cm)
    19
  • 全長(cm)
    23
  • 中指長さ(cm)
    8
  • 質量(g)
    47.400
  • 材質1
    塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)
  • なし

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

227

10個入り

型番 : NO807-M10P
通常出荷日 2日目
通常単価 227
内容量 10個入り

スペック

  • クリア
  • JANコード
    4901792034265
  • トラスココード
    125-8429
  • サイズ
    M
  • 厚さ(mm)
    0.05
  • 手のひら周り(cm)
    19
  • 全長(cm)
    23
  • 中指長さ(cm)
    8
  • 質量(g)
    47.400
  • 材質1
    塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)
  • なし

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ニトリスト・タフ No.883 画像

ニトリスト・タフ No.883

ショーワグローブ

天然ゴム極薄手 No.812 画像

天然ゴム極薄手 No.812

ショーワグローブ

ニトリスト・フィット 881 画像

ニトリスト・フィット 881

ショーワグローブ

ショーワ 使い捨て手袋“ビニール極薄手袋 NO807”のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)