ショーワ 使い捨て手袋"天然ゴム極薄手"

ショーワ 使い捨て手袋"天然ゴム極薄手"【100個入り】

通常単価:
1,239
通常出荷日:
1日目

【特長】
・引き裂きに強く柔らかい天然ゴムの手袋です。
・伸縮性に優れ、手に良くフィットします。
・指先感覚が必要な細かい作業に適しています。
・着脱しやすくするため、内面に加工を施しています。
・素手感覚が活かせる極薄手タイプです。
・食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年 厚生省告示第370号)に適合しています。
【用途】
・清掃・サービス業、機械工業、精密機械工業、介護・福祉関連業
【材質】
・天然ゴム

基本スペック

  • ナチュラル
  • 厚さ(mm)
    約0.07
  • 全長(cm)
    24
  • 材質1
    天然ゴム
  • 食品衛生法
    適合
  • なし

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
JANコード

絞り込み

  • 4901792033183
  • 4901792033190
  • 4901792033206
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 125-6937
  • 125-6936
  • 125-6935
  • 解除
サイズ

絞り込み

  • L
  • M
  • S
  • 解除
手のひら周り(cm)

絞り込み

  • 17
  • 19
  • 21
  • 解除
中指長さ(cm)

絞り込み

  • 7.3
  • 8
  • 解除
質量(g)

絞り込み

  • 578
  • 648
  • 718
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
4901792033206
125-6937
L
21
8
718

1日目

1,239

100個入り

型番 : NO813-L
通常出荷日 1日目
通常単価 1,239
内容量 100個入り

スペック

  • ナチュラル
  • JANコード
    4901792033206
  • トラスココード
    125-6937
  • サイズ
    L
  • 厚さ(mm)
    約0.07
  • 手のひら周り(cm)
    21
  • 全長(cm)
    24
  • 中指長さ(cm)
    8
  • 質量(g)
    718
  • 材質1
    天然ゴム
  • 食品衛生法
    適合
  • なし
4901792033190
125-6936
M
19
8
648

1日目

1,239

100個入り

型番 : NO813-M
通常出荷日 1日目
通常単価 1,239
内容量 100個入り

スペック

  • ナチュラル
  • JANコード
    4901792033190
  • トラスココード
    125-6936
  • サイズ
    M
  • 厚さ(mm)
    約0.07
  • 手のひら周り(cm)
    19
  • 全長(cm)
    24
  • 中指長さ(cm)
    8
  • 質量(g)
    648
  • 材質1
    天然ゴム
  • 食品衛生法
    適合
  • なし
4901792033183
125-6935
S
17
7.3
578

1日目

1,239

100個入り

型番 : NO813-S
通常出荷日 1日目
通常単価 1,239
内容量 100個入り

スペック

  • ナチュラル
  • JANコード
    4901792033183
  • トラスココード
    125-6935
  • サイズ
    S
  • 厚さ(mm)
    約0.07
  • 手のひら周り(cm)
    17
  • 全長(cm)
    24
  • 中指長さ(cm)
    7.3
  • 質量(g)
    578
  • 材質1
    天然ゴム
  • 食品衛生法
    適合
  • なし

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

しなやか中厚手 画像

しなやか中厚手

ショーワグローブ

しなやか薄手 ゴム手袋 画像

しなやか薄手 ゴム手袋

ショーワグローブ

ショーワ 使い捨て手袋"天然ゴム極薄手"のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)