ガラス濾紙(フッ素樹脂コーティング)

ガラス濾紙(フッ素樹脂コーティング)

通常単価:
15,849円~
通常出荷日:
21日目~

ガラス濾紙表面をフッ素樹脂で覆っているため、撥水性を有し吸湿性が非常に小さく大気中の粉塵濃度測定の際に、湿度の影響がほとんどありません。
最高使用温度が高く260℃まで安定した使用が可能です。
安全性の高いフッ素樹脂バインダーを用いているため、SOx・NOxなどの酸性ガスの吸着がほとんどありません。

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1箱(50枚)
  • 1箱(100枚)
  • 解除
サイズ(mm)

絞り込み

  • φ25
  • φ110
  • 解除
厚み(mm)

絞り込み

  • 0.12
  • 0.15
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1箱(100枚)
φ25
0.12

お見積り

15,849

型番 : 4-907-01
通常出荷日 お見積り
通常単価 15,849
内容量 1箱(100枚)

スペック

  • 商品タイプ
    濾紙
  • サイズ(mm)
    φ25
  • 厚み(mm)
    0.12
1箱(50枚)
φ110
0.12

お見積り

29,540

型番 : 4-907-02
通常出荷日 お見積り
通常単価 29,540
内容量 1箱(50枚)

スペック

  • 商品タイプ
    濾紙
  • サイズ(mm)
    φ110
  • 厚み(mm)
    0.12
1箱(100枚)
φ25
0.15

21日目

30,314

型番 : 4-907-03
通常出荷日 21日目
通常単価 30,314
内容量 1箱(100枚)

スペック

  • 商品タイプ
    濾紙
  • サイズ(mm)
    φ25
  • 厚み(mm)
    0.15
1箱(50枚)
φ110
0.15

21日目

51,744

型番 : 4-907-04
通常出荷日 21日目
通常単価 51,744
内容量 1箱(50枚)

スペック

  • 商品タイプ
    濾紙
  • サイズ(mm)
    φ110
  • 厚み(mm)
    0.15

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ガラス濾紙(フッ素樹脂コーティング)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)