微風速計 校正証明書付

微風速計 校正証明書付
通常単価:
125,440
通常出荷日:
22日目

JIS T8202に準拠。
センサーは応答性・強度・耐久性に優れており、温度補償回路を搭載しています。
USB接続により、パソコンでデータを記録できます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1-2401-02-20

型番
1-2401-02-20
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
内容量

125,440円

1個

22日目

1台

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

分解能(m/s) 風速/0.01(0.05~4.00m/s)・0.1(4.1~20.0m/s) 測定範囲 風速/0.05~20.0m/s、温度/0~50℃ 精度 風速/±(指示値の4%+0.1m/s)、温度/±0.5℃
内容量 1台

微風速計 校正証明書付の型番1-2401-02-20のページです。
型番1-2401-02-20に関する仕様情報を記載しております。

1-2401-02-20で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)