ソーラーパワーメーター TM-206

ソーラーパワーメーター TM-206
通常単価:
17,832
通常出荷日:
1日目

太陽光の強度を0.25秒間隔で素早く測定します。
見やすい大きな画面です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3-9934-01

型番
3-9934-01
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
内容量

17,832円

1個

1日目

1個

Loading...

  1. 1

基本情報

測定範囲 0~2000W/m2 精度 ±10 W/m2または±5%の大きい方 内容量 1個

ソーラーパワーメーター TM-206の型番3-9934-01のページです。
型番3-9934-01に関する仕様情報を記載しております。

3-9934-01で型番確定

ソーラーパワーメーター TM-206のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)