サーモグラフィー 校正証明書付

サーモグラフィー 校正証明書付
通常単価:
97,020
通常出荷日:
19日目

環境湿度も測定可能な高性能サーモグラフィー。
タッチパネルを採用しているので、メニューを選ぶ際も温度を確認したい箇所もスムーズに行えます。
熱画像と可視画像のカンタン重ね合わせ機能付きですので、実際に温度が上がっている箇所がわかりやすいです。
湿度センサーを内蔵し、物体温度だけでなく環境湿度も測定可能なので、測定環境の把握に便利です。
画面上の個々の画素全ての温度情報を保有していますので、タッチした箇所の温度が表示できます。
電池の消耗を抑えるオートパワーオフ機能を搭載しています。
保存した静止画像には、温度情報も同時に保存されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3-634-01-20

型番
3-634-01-20
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
内容量

97,020円

1個

19日目

1個

Loading...

  1. 1

基本情報

測定項目 温度 / 湿度 測定範囲 -20~+380℃/0~80%RH 電源仕様 3.7Vリチウム充電池(USBポートより充電)
内容量 1個

サーモグラフィー 校正証明書付の型番3-634-01-20のページです。
型番3-634-01-20に関する仕様情報を記載しております。

3-634-01-20で型番確定

サーモグラフィー 校正証明書付のレビュー