石油類試験用ガラス製温度計(JIS適合)

石油類試験用ガラス製温度計(JIS適合)
通常単価:
23,055円~
通常出荷日:
21日目~

JIS B7410で規定された石油類の各種試験で使用できるガラス温度計です。
通常の実験でも精密温度計として使用できます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番
1-6377-04-20
1-6377-17-20
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定温度範囲
(℃)
仕様 全長
(mm)
内容量

25,127円

1個

21日目

-80~20低流動点用225~2351本

25,037円

1個

21日目

-80~20析出点用295~3051本

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

内容量 1本

石油類試験用ガラス製温度計(JIS適合)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)