工具収納パネル用ドライバーホルダー

工具収納パネル用ドライバーホルダー

通常単価:
1,350円~
通常出荷日:
1日目~

基本スペック

  • 内容量
    1個

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1個
  • 解除
サイズ(mm)

絞り込み

  • 26×54×28
  • 44×52×28
  • 55×57×50
  • 66×79×28
  • 106×82×35
  • 106×87×80
  • 106×89×30
  • 306×51×72
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個
306×51×72

1日目

2,881

型番 : 3-640-11
通常出荷日 1日目
通常単価 2,881
内容量 1個

スペック

  • サイズ(mm)
    306×51×72
  • 詳細材質
    スチール(メラミン焼付塗装)
  • 仕様
    ドライバーホルダー
1個
66×79×28

1日目

1,620

型番 : 3-640-12
通常出荷日 1日目
通常単価 1,620
内容量 1個

スペック

  • サイズ(mm)
    66×79×28
  • 詳細材質
    スチール(メラミン焼付塗装)
  • 仕様
    ハンマーホルダー
1個
44×52×28

1日目

1,576

型番 : 3-640-13
通常出荷日 1日目
通常単価 1,576
内容量 1個

スペック

  • サイズ(mm)
    44×52×28
  • 詳細材質
    スチール(メラミン焼付塗装)
  • 仕様
    フックA
1個
26×54×28

お見積り

1,350

型番 : 3-640-14
通常出荷日 お見積り
通常単価 1,350
内容量 1個

スペック

  • サイズ(mm)
    26×54×28
  • 詳細材質
    スチール(メラミン焼付塗装)
  • 仕様
    フックB
1個
106×82×35

1日目

2,206

型番 : 3-640-15
通常出荷日 1日目
通常単価 2,206
内容量 1個

スペック

  • サイズ(mm)
    106×82×35
  • 詳細材質
    スチール(メラミン焼付塗装)
  • 仕様
    フックC
1個
106×89×30

1日目

1,846

型番 : 3-640-16
通常出荷日 1日目
通常単価 1,846
内容量 1個

スペック

  • サイズ(mm)
    106×89×30
  • 詳細材質
    スチール(メラミン焼付塗装)
  • 仕様
    ケース浅型
1個
106×87×80

お見積り

2,972

型番 : 3-640-17
通常出荷日 お見積り
通常単価 2,972
内容量 1個

スペック

  • サイズ(mm)
    106×87×80
  • 詳細材質
    スチール(メラミン焼付塗装)
  • 仕様
    ケース深型
1個
55×57×50

1日目

1,620

型番 : 3-640-18
通常出荷日 1日目
通常単価 1,620
内容量 1個

スペック

  • サイズ(mm)
    55×57×50
  • 詳細材質
    スチール(メラミン焼付塗装)
  • 仕様
    ペンチホルダー

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

工具収納パネル用ドライバーホルダーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)