デジマチックマイクロメータ

デジマチックマイクロメータ
通常単価:
19,475円~
通常出荷日:
お見積り

フレームカバー、表面パネルに滑り止め形状(凸形状)を採用し、安定した手持ち測定が可能です。
プラスチック部品すべてに耐油性素材を使用しています。

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番
8-162-21-20
8-162-22-20
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定範囲
(mm)
内容量

19,475円

1個

お見積り

0~251個

21,850円

1個

お見積り

25~501個

Loading...

  1. 1

基本情報

校正証明書 内容量 1個

デジマチックマイクロメータのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)