(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

PBTねじ口キャップ用ガスケット 292062803/10

PBTねじ口キャップ用ガスケット 292062803/10

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
475
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・1~7まで番号が振られており、シリンジ突き刺し孔の識別が可能です。
・セルフシーリング構造の為、シリンジ突き刺し後も密閉性を保持します。

【商品仕様】
・仕様:ガスケット
・材質:BIIR(臭素化ブチルゴム)
・オートクレーブ可(121℃・20分)※ガスケットのみです。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

475

型番 : 3-9184-02
通常出荷日 お見積り
通常単価 475

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

PBTねじ口キャップ用ガスケット 292062803/10のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)