(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴーグルケース(卓上タイプ) シングル

ゴーグルケース(卓上タイプ) シングル

通常単価(税別):
4,322
通常出荷日:
1日目

【特長】・引き出し内での保管にも!・実験台や作業台の引出し内でも使用できます。...

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

4,322

型番 : 3-535-01
通常出荷日 1日目
通常単価(税別) 4,322

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・引き出し内での保管にも!
・実験台や作業台の引出し内でも使用できます。
・底部にはシートがついておりレンズにキズがつきにくいです。

【商品仕様】
・仕様:シングル
・外寸法(mm):204×94×90
・有効内寸法(mm):196×90×80
・材質:本体/PVC、シート/レーヨン100%
・底部:シート付
・間口サイズ:196×75mm

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴーグルケース(卓上タイプ) シングル

ゴーグルケース(卓上タイプ) シングル

    ゴーグルケース(卓上タイプ) トリプル

    ゴーグルケース(卓上タイプ) トリプル

      ミドリ安全 保護メガネケース

      ミドリ安全 保護メガネケース

        サービスミラー(伸縮型)ボールジョイント付

        サービスミラー(伸縮型)ボールジョイント付

          ヘルメット取付保護メガネ

          ヘルメット取付保護メガネ

            スワン 超軽量グラスシールドYF-850L

            スワン 超軽量グラスシールドYF-850L

              保護ゴーグル FCアイピース GCV-52

              保護ゴーグル FCアイピース GCV-52

                ミドリ安全 めがねケース MZ-21A (大)

                ミドリ安全 めがねケース MZ-21A (大)

                  メガネ用曇り止めスプレー

                  メガネ用曇り止めスプレー

                    めがねケース MZ‐24

                    めがねケース MZ‐24

                      ゴーグルケースシングル

                      ゴーグルケースシングル

                        ミドリ安全 ヘルメット用 フロント型 保護メガネ

                        ミドリ安全 ヘルメット用 フロント型 保護メガネ

                          ゴーグル T-81

                          ゴーグル T-81

                            メーカー アズワン アズワン ミドリ安全 エスコ トーアボージン 山本光学 日本光器製作所 ミドリ安全 アズワン ミドリ安全 アズワン ミドリ安全 三商
                            通常価格
                            (税別)
                            4,322円 7,475円 427円 4,729円~ 3,588円 2,038円 2,088円 607円 882円 526円 5,042円~ 2,688円 -
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   4日目   11日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 2日目   お見積り  

                            ゴーグルケース(卓上タイプ) シングルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)