(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

日陶 ポットミル回転台_K9054096679

日陶 ポットミル回転台_K9054096679

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
165,058
通常出荷日:
20日目

【特長】・300mmφまでのポットミルを回転させることができます【商品仕様】・...

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

20日目

165,058

型番 : NT-1S-RM
通常出荷日 20日目
通常単価(税別) 165,058

スペック

  • RoHS ?
    10

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・300mmφまでのポットミルを回転させることができます
【商品仕様】
・試料の粉砕および混合
・ローラー間隔:可変式幅250、180、120mm
・ゴムローラーサイズ:50φ×380mm(NTー1S型)、65φ×750mm(NT-2S、NT-4S型)
・対応ポットミルサイズ:300φ、240φ、180φmm
・電源コード長さ:3m
・タイプ:1個掛け
・回転数(rpm):200/250
・幅(mm):570
・奥行(mm):520
・高さ(mm):740
・電源(V):単相100
・消費電力(W):200
・材質:骨格:鉄製
・ゴムローラー:NBR
・トラスココード:114-1415
・質量:34kg

商品担当おすすめ

電動フルイ ANF-30 画像

電動フルイ ANF-30

日陶科学

楕円運動と固定スプリングにより均一なイレギュレーション運動を与え短時間に振り分けを行うふるい振盪器です。バランサーの調節により試料の移動方向が変えられます。

日陶 ポットミル回転台 ANZ-72D 画像

日陶 ポットミル回転台 ANZ-72D

日陶科学

【特長】性能面はもとより、前面の緩やかなフォルムやカラーなどデザインにもこだわった装置です。回転数は可変で20rpmから390rpm(ローラー回転数)設定できます。タイマーは1分から最大99時間59分まで設定でき、手動による連続運転も設定できます。タイマー及び回転数はデジタル操作パネルを用いて設定できます。ローラーの間隔は前面ハンドルで簡単に調節できます。

日陶 ポットミル回転台 インバーター、デジタルタイマー付_K9054096681 画像

日陶 ポットミル回転台 インバーター、デジタルタイマー付_K9054096681

日陶科学

【特長】300mmφまでのポットミルを回転させることができます。インバーター制御により、ローラー回転数を自由に設定することができます。デジタルタイマーにより運転時間を自由に設定することができます。非常ストップボタン付でタイマー運転中でもこのボタン一つで停止できます。運転、停止、回転数、タイマーは制御ボックスで一元管理しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日陶 ポットミル回転台_K9054096679

日陶 ポットミル回転台_K9054096679

    日陶 ポットミル回転台 インバーター付_K9054096680

    日陶 ポットミル回転台 インバーター付_K9054096680

      日陶 ポットミル回転台 インバーター、デジタルタイマー付_K9054096681

      日陶 ポットミル回転台 インバーター、デジタルタイマー付_K9054096681

        日陶 ポットミル回転台_K9054096682

        日陶 ポットミル回転台_K9054096682

          日陶 ポットミル回転台 インバーター付_K9054096683

          日陶 ポットミル回転台 インバーター付_K9054096683

            日陶 ポットミル回転台 インバーター、デジタルタイマー付_K9054096684

            日陶 ポットミル回転台 インバーター、デジタルタイマー付_K9054096684

              日陶 ポットミル回転台_K9054096685

              日陶 ポットミル回転台_K9054096685

                日陶 ポットミル回転台 インバーター付_K9054096686

                日陶 ポットミル回転台 インバーター付_K9054096686

                  日陶 ポットミル回転台 インバーター、デジタルタイマー付_K9054096687

                  日陶 ポットミル回転台 インバーター、デジタルタイマー付_K9054096687

                    IKA ボルテックミキサー用 ユニバーサルアタッチメント VG3.3

                    IKA ボルテックミキサー用 ユニバーサルアタッチメント VG3.3

                      マルチミキサー用平板アタッチメント MIX-FLAT

                      マルチミキサー用平板アタッチメント MIX-FLAT

                        日陶 ポットミル回転台 ANZ-72D

                        日陶 ポットミル回転台 ANZ-72D

                          日伸理化 NA-404 ロータリーミキサー

                          日伸理化 NA-404 ロータリーミキサー

                            メーカー 日陶科学 日陶科学 日陶科学 日陶科学 日陶科学 日陶科学 日陶科学 日陶科学 日陶科学 三商 三商 日陶科学 三商
                            通常価格
                            (税別)
                            165,058円 228,681円 272,061円 190,869円 255,457円 297,872円 466,570円 551,401円 594,781円 2,500円 10,200円 206,509円 124,200円
                            通常出荷日 20日目   20日目   20日目   20日目   20日目   20日目   20日目   20日目   20日目   12日目   お見積り   4日目   12日目  

                            日陶 ポットミル回転台_K9054096679のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)