3M ダイノックフィルム WG-408 1220mmX50m

3M ダイノックフィルム WG-408 1220mmX50m

通常単価:
199,095
通常出荷日:
11日目

【商品仕様】
・ダイノックフィルムWG-4081220mmX50m
・JANコード:4548623806167
・トラスココード:104-5572
・質量:25.1kg

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

11日目

199,095

型番 : WG408
通常出荷日 11日目
通常単価 199,095

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

3M ダイノックフィルム WG-408 1220mmX50mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)