(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M ダイノックフィルム WG-2839 1220mmX50m

3M ダイノックフィルム WG-2839 1220mmX50m

通常単価(税別):
203,520
通常出荷日:
11日目

【商品仕様】・ダイノックフィルムWG-28391220mmX50m・JANコー...

詳細情報を確認する

(i)注意:購入前にご確認いただきたい ご注意事項 がございます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

11日目

203,520

型番 : WG2839
通常出荷日 11日目
通常単価(税別) 203,520

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【商品仕様】
・ダイノックフィルムWG-28391220mmX50m
・JANコード:4549395078967
・トラスココード:104-0827
・質量:25kg

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

3M ダイノックフィルム PS-1826 1220mmX50m 画像

3M ダイノックフィルム PS-1826 1220mmX50m

スリーエムジャパン

【商品仕様】ダイノックフィルムPS-18261220mmX50m。JANコード:4549395415007。トラスココード:104-0479。質量:25kg

3M ダイノックフィルム PS-503 1220mmX50m 画像

3M ダイノックフィルム PS-503 1220mmX50m

スリーエムジャパン

【商品仕様】ダイノックフィルムPS-5031220mmX50m。JANコード:4548623544939。トラスココード:104-3645。質量:25.3kg

3M ダイノックフィルム PS-1187 1220mmX50m 画像

3M ダイノックフィルム PS-1187 1220mmX50m

スリーエムジャパン

【商品仕様】ダイノックフィルムPS-11871220mmX50m。JANコード:4548623457734。トラスココード:104-5163。質量:25.1kg

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

3M ダイノックフィルム WG-2839 1220mmX50mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)