3M プラスチックリペアパテ ミニ 35887 47.3ml

3M プラスチックリペアパテ ミニ 35887 47.3ml

通常単価:
2,908
通常出荷日:
2日目

【特長】
・スモールサイズのオートミックス システム製品です
・少量必要な場合に無駄なくお使いいただけます
・2液室温硬化型エポキシ系接着剤です
【商品仕様】
・樹脂パーツ補修用接着に
・色:灰
・容量(ml):47.3
・材質:主成分:エポキシ樹脂(主剤)、アミン系樹脂(硬化剤)
・JANコード:0051131358874
・トラスココード:104-3630
・質量:100g

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

2,908

この商品は6個からご注文いただけます。

型番 : 35887
通常出荷日 2日目
通常単価 2,908

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

3M プラスチックリペアパテ ミニ 35887 47.3mlのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)