コニシ ボンドマルチコーク ダークブルー 333ml

コニシ ボンドマルチコーク ダークブルー 333ml

通常単価:
1,324
通常出荷日:
5日目

【特長】
・変成シリコーンポリマーを主成分とする高性能シーリング材です
【商品仕様】
・フッ素鋼板・各種カラー鋼板等の谷どいや屋根材役物・折板の接合シール部の接着に
・各種金属屋根材に
・使用温度範囲:常温
・日本接着剤工業会JAIA4VOC基準適合品
・日本接着剤工業会自主登録商品:日本接着剤工業会JAIAF☆☆☆☆
・色:ダークブルー
・容量(ml):333
・材質:主成分:変成シリコーン系シーリング材
・JANコード:4901490046065
・トラスココード:117-2332
・質量:520g

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

1,324

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : 04606
通常出荷日 5日目
通常単価 1,324

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

コニシ ボンドマルチコーク ダークブルー 333mlのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)