コニシ ボンドカベコークNB ニューベージュ 500g(チューブ)

コニシ ボンドカベコークNB ニューベージュ 500g(チューブ)

通常単価:
499
通常出荷日:
5日目

【特長】
・塗布性良好であり、作業性に優れます
・乾燥した接着剤の上に塗装することが出来ます
・目地汚染のないノンブリードタイプです
【商品仕様】
・内壁のひび割れやALC目地の補修に
・天井・壁面やドア枠・窓枠等のコーキングに
・日本接着剤工業会JAIA4VOC基準適合品
・日本接着剤工業会JAIAF☆☆☆☆
・使用温度範囲:ー10-80℃
・色:ニューベージュ
・容量(ml):500
・材質:主成分:アクリル樹脂系エマルジョン形
・JANコード:4901490047055
・トラスココード:117-3857
・質量:530g

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

499

この商品は6個からご注文いただけます。

型番 : 04705
通常出荷日 5日目
通常単価 499

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

コニシ ボンドカベコークNB ニューベージュ 500g(チューブ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)