(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

タテヤマアドバンス LG前面棚セット 60cm

タテヤマアドバンス LG前面棚セット 60cm

通常単価:
21,754
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・カウンター用オプションパーツです
【商品仕様】
・カウンターパーツ
・間口(mm):600
・品名:LG前面棚セット600
・本体色:ホワイト
・材質:スチール粉体塗装
・トラスココード:121-4805
・質量:2.3kg

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

21,754

型番 : 0F0162
通常出荷日 お見積り
通常単価 21,754

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

タテヤマアドバンス LG前面棚セット 60cmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)