タテヤマアドバンス L)前面ネット 58cm×3cm

タテヤマアドバンス L)前面ネット 58cm×3cm

通常単価:
599
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・陳列什器オプションパーツです
・棚板前面の孔に差し込むだけで商品のこぼれ止めができます
【商品仕様】
・こぼれ止め
・間口(mm):580
・高さ(mm):30
・品名:L)前面ネット580×30
・材質:スチール製クロームメッキ
・トラスココード:114-2659
・質量:160g

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

599

型番 : 039213
通常出荷日 お見積り
通常単価 599

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

タテヤマアドバンス L)前面ネット 58cm×3cmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)