タテヤマアドバンス KZ片面ネットタイプ連結 W60×D45×H180

タテヤマアドバンス KZ片面ネットタイプ連結 W60×D45×H180

通常単価:
25,307
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・強度・機能性に優れた陳列什器です
【商品仕様】
・倉庫や店舗での商品の保管や整理に
・組立式
・間口(mm):600
・奥行(mm):450
・高さ(mm):1800
・品名:KZHN60C180Sセミ
・最大積載量(kg/台):250
・本体色:ホワイト
・材質:本体・ネット:スチール
・トラスココード:114-4030
・質量:10kg

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

25,307

型番 : SX1436
通常出荷日 お見積り
通常単価 25,307

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

タテヤマアドバンス KZ片面ネットタイプ連結 W60×D45×H180のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)