水本 ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径2mm (1個=1袋)

水本 ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径2mm (1個=1袋)

通常単価:
1,007
通常出荷日:
1日目

【特長】
・ステンレスワイヤを格子状に張った交差部分に固定用として使用します
【商品仕様】
・ワイヤの固定に
・適用ロープ径(mm):2
・D(mm):12
・L(mm):13
・ねじ径:M6
・レンチサイズ:3
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ
・JANコード:4982970421428
・トラスココード:378-9501
・質量:8g

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

1,007

型番 : B-2142
通常出荷日 1日目
通常単価 1,007

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

水本 ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径2mm (1個=1袋)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)