サンヨー 洗濯機用排水ホース30mm 3m

サンヨー 洗濯機用排水ホース30mm 3m

通常単価:
1,353
通常出荷日:
5日目

【特長】
・口径に合わせて差し込む便利なカット式です
・ラセン芯入りで折れにくいです
【商品仕様】
・洗濯機用排水ホース
・カフス直径34・32・30・28mm用
・使用温度範囲;-5-50℃
・長さ(m):3
・口径(mm):30
・色:ホワイト
・材質:PVC(ホース・ラッパ)
・ABS(カフス)
・JANコード:4973692200101
・トラスココード:816-3720
・質量:493g

(i)ご注意

  • 圧力のかかる用途には適しておりません。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

1,353

型番 : SH-30L3W
通常出荷日 5日目
通常単価 1,353

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

サンヨー 洗濯機用排水ホース30mm 3mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)