(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミエローブ 竹糸くんアームカバー 20 紺

ミエローブ 竹糸くんアームカバー 20 紺

通常単価:
374
通常出荷日:
2日目

【特長】
・ひんやりきもちいい天然竹糸素材のアームカバーです
・熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐれ、汗の拡散・蒸発を促進し、気化熱を奪いやすいため、ひんやり感があります
・縦横に伸縮するから疲れにくいです
【商品仕様】
・工場内作業、土木・建築作業、荷役・ピッキング作業、農業・園芸作業、デスクワークなどオフィス作業、自動車・トラックなどの運転に
・全長20cmタイプ
・UVカット率:98%
・厚さ(mm):5
・材質:レーヨン、ゴム、スパン糸
・JANコード:4978797012567
・トラスココード:114-9443
・質量:40g

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

374

型番 : NO.TK01-NA
通常出荷日 2日目
通常単価 374

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

ミエローブ 竹糸くんアームカバー 20 紺のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)