ダイシン 壁面収納庫 リサイクルボックス型 下置き専用D450 ホワイト

ダイシン 壁面収納庫 リサイクルボックス型 下置き専用D450 ホワイト

通常単価:
56,911
通常出荷日:
4日目

【特長】
・分別容器は別売りです(別途お問合せください (推奨:積水テクノ成型/SRESH・DS2H))
・安全・安心・使いやすさに配慮した、最もスタンダードでA4・B4タテ・ヨコ両用で効率よく収納する収納家具です
【商品仕様】
・鍵付タイプ
・棚板(左用)2枚・ラッチ・投入口付
・間口(mm):900
・奥行(mm):450
・高さ(mm):1030
・材質:本体:スチール
・トラスココード:856-9825
・質量:38.4kg

(i)ご注意

  • 分別容器は別売りです。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

4日目

56,911

型番 : V945-11RB
通常出荷日 4日目
通常単価 56,911

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

ダイシン 壁面収納庫 リサイクルボックス型 下置き専用D450 ホワイトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)