ダイシン 壁面収納庫コンセント付ベース D400 ホワイト

ダイシン 壁面収納庫コンセント付ベース D400 ホワイト

通常単価:
-
通常出荷日:
5日目

【特長】
・壁前に収納ユニットを設置した時に、壁面についているコンセントが使用できなくなる場合にご使用ください(コードはベース後方にある穴から取り出せるようになっています)
・安全・安心・使いやすさに配慮した、A4タテ・ヨコ両用で効率よく収納する省スペースモジュールです
【商品仕様】
・アジャスター付
・コンセント付(15A・125V×2口:1500Wまで)
・コード長さ2m
・間口(mm):900
・奥行(mm):377
・高さ(mm):50
・材質:本体:スチール
・トラスココード:856-9761
・質量:3.1kg

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

-

型番 : V940-B1C
通常出荷日 5日目
通常単価 -

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

ダイシン 壁面収納庫コンセント付ベース D400 ホワイトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)