ダイシン 壁面収納庫 オープン型 上下兼用W800 ホワイト V840-10K

ダイシン 壁面収納庫 オープン型 上下兼用W800 ホワイト V840-10K

通常単価:
34,290
通常出荷日:
4日目

【特長】
・収納家具の最もスタンダードなモジュールです
・豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します
・安全・安心・使いやすさに配慮した、省スペースでA4収納に特化したA4専用モジュールです
【商品仕様】
・棚板2枚付
・間口(mm):800
・奥行(mm):400
・高さ(mm):1030
・材質:本体:スチール
・トラスココード:856-9604
・質量:24.2kg

(i)ご注意

  • 上置き・下置きタイプを下置きとしてご利用の場合は、ベース(V840-B1又は、V840-B1W)をご使用ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

4日目

34,290

型番 : V840-10K
通常出荷日 4日目
通常単価 34,290

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

ダイシン 壁面収納庫 オープン型 上下兼用W800 ホワイト V840-10Kのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)