(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイシン 壁面収納庫 3枚引戸型 上下兼用W800 ホワイト V840-07TS

ダイシン 壁面収納庫 3枚引戸型 上下兼用W800 ホワイト V840-07TS

通常単価(税別):
46,815
通常出荷日:
4日目

【特長】
・収納家具の最もスタンダードなモジュールです
・豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します
・安全・安心・使いやすさに配慮した、省スペースでA4収納に特化したA4専用モジュールです
【商品仕様】
・鍵付タイプ
・ラッチ付
・棚板1枚付
・間口(mm):800
・奥行(mm):400
・高さ(mm):690
・材質:本体:スチール
・トラスココード:856-9597
・質量:23.2kg

(i)ご注意

  • 上置き・下置きタイプを下置きとしてご利用の場合は、ベース(V840-B1又は、V840-B1W)をご使用ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

4日目

46,815

型番 : V840-07TS
通常出荷日 4日目
通常単価(税別) 46,815

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ダイシン 壁面収納庫 2段引出型 下置き専用D450 ホワイト 画像

ダイシン 壁面収納庫 2段引出型 下置き専用D450 ホワイト

ダイシン

【特長】収納家具の最もスタンダードなモジュールです。豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します。安全・安心・使いやすさに配慮した、最もスタンダードでA4・B4タテ・ヨコ両用で効率よく収納する収納家具です。

ダイシン 壁面収納庫用 アンカーボルトセット 画像

ダイシン 壁面収納庫用 アンカーボルトセット

ダイシン

【特長】転倒防止 アンカーボルトです。

ダイシン 壁面収納庫用 アンカーセット 壁用 画像

ダイシン 壁面収納庫用 アンカーセット 壁用

ダイシン

【特長】転倒防止金具です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

ダイシン 壁面収納庫 3枚引戸型 上下兼用W800 ホワイト V840-07TSのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)