内径ねじ切りチップ メートルねじ 16IR○○ISO-TQ さらい刃付 ブレーカ付

通常単価:
824
通常出荷日:
1日目~  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【特長】
・切りくず処理改善で生産性向上
・低抵抗仕様でびびりを抑制

型番

9 の型番候補があります候補を表示

型番
16IR175ISO-TQ-PR1215
16IR175ISO-TQ-PR1515
16IR175ISO-TQ-PR1535
16IR250ISO-TQ-PR1215
16IR250ISO-TQ-PR1515
16IR250ISO-TQ-PR1535
16IR300ISO-TQ-PR1215
16IR300ISO-TQ-PR1515
16IR300ISO-TQ-PR1535
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 ピッチ(ねじ切り用) 材種 刃先位置距離

824円

10個

3日目

1.75mmPR12151.10mm0.12mm

824円

10個

お見積り

ステンレス鋼1.75mmPR15151.10mm0.12mm

824円

10個

お見積り

ステンレス鋼1.75mmPR15351.10mm0.12mm

824円

10個

1日目

当日出荷可能

2.5mmPR12151.50mm0.17mm

824円

10個

お見積り

ステンレス鋼2.5mmPR15151.50mm0.17mm

824円

10個

3日目

ステンレス鋼2.5mmPR15351.50mm0.17mm

824円

10個

3日目

3.0mmPR12151.60mm0.19mm

824円

10個

3日目

ステンレス鋼3.0mmPR15151.60mm0.19mm

824円

10個

3日目

ステンレス鋼3.0mmPR15351.60mm0.19mm

Loading...

  1. 1

基本情報

用途 ねじ切り 勝手 右勝手 ノーズR その他
内接円径(mm) 9.525 厚み(mm) 3.68 穴径(mm) 4.0
被膜構成 MEGACOAT、MAGACOAT NANO 適合ホルダ SINR..-16/CINR..16 ねじ山角(°) 60

内径ねじ切りチップ メートルねじ 16IR○○ISO-TQ さらい刃付 ブレーカ付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)