コーコス ノータックスラックス 9グリーン 120 AS-1933-9-120

コーコス ノータックスラックス 9グリーン 120 AS-1933-9-120

通常単価:
3,552
通常出荷日:
11日目

【特長】
・徹底的に調べ上げた人体計測結果を元に「腕の上下左右の動き」「脚の屈伸運動」時に衣服が動きを妨げない立体構造パターンを開発しました
・体感できる動きやすさを実現しました
【商品仕様】
・工事現場や運搬時など作業時に
・ノータックスラックス
・色:グリーン
・サイズ:120
・ウエスト(cm):120
・股下(cm):80
・材質:ハイストレッチツイル 混率:ポリエステル65%、綿35%
・JANコード:4536527830623
・トラスココード:136-3767
・質量:540g

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

11日目

3,552

型番 : AS-1933-9-120
通常出荷日 11日目
通常単価 3,552

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

コーコス ノータックスラックス 9グリーン 120 AS-1933-9-120のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)