コーコス ノータックカーゴパンツ A-3175 9グリーン 70

コーコス ノータックカーゴパンツ A-3175 9グリーン 70

通常単価:
3,312
通常出荷日:
11日目

【特長】
・反射テープを使い、夜間でも視認性がアップします
【商品仕様】
・作業現場用として
・カーゴパンツ
・色:グリーン
・サイズ:70
・ウエスト(cm):70
・股下(cm):80
・材質:ポリエステル65%、綿35%
・JANコード:4536527857149
・トラスココード:134-7557
・質量:600g

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

11日目

3,312

型番 : A-3175-9-70
通常出荷日 11日目
通常単価 3,312

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

コーコス ノータックカーゴパンツ A-3175 9グリーン 70のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)