コーコス スラックス263 9 グリーン 105

コーコス スラックス263 9 グリーン 105

通常単価:
4,272
通常出荷日:
11日目

【特長】
・形態安定加工商品です
【商品仕様】
・サイズ:105
・JANコード:4944561672589
・トラスココード:136-3324
・質量:440g

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

11日目

4,272

型番 : 263-9-105
通常出荷日 11日目
通常単価 4,272

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

コーコス スラックス263 9 グリーン 105のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)