ミドリ安全 春夏 E/Cカーゴスラックス シルバーグレー M

ミドリ安全 春夏 E/Cカーゴスラックス シルバーグレー M

通常単価:
3,809
通常出荷日:
5日目

【特長】
・動きやすさを追求した立体裁断構造です
【商品仕様】
・建設業
・製造業
・運輸業
・点検・整備
・帯電防止作業服JIS適合品
・色:シルバーグレー
・サイズ:M
・ウエスト(cm):75-80
・股下(cm):78
・材質:ポリエステル65%、綿35%、サマーツイル(厚地)
・JANコード:4979058515902
・トラスココード:857-4367
・質量:520g

(i)ご注意

  • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

3,809

型番 : GS341C-SITA-M
通常出荷日 5日目
通常単価 3,809

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ミドリ安全 春夏 E/Cカーゴスラックス シルバーグレー Mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)