タクボ グランプレステージジャンプ137DTTR

タクボ グランプレステージジャンプ137DTTR

通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・雨だれ跡の原因を防ぐ機能を備えた軒デザインです
・センターハンドル採用で扉の開閉時の移動効率が向上しました
・アルミレール採用で掃除のしやすさが向上しました
・扉にディンプル柄を採用し、上質感を演出しました
・便利な2ロックシステム錠で、鍵が無くても仮ロックできます
【商品仕様】
・屋外収納用収納庫
・組立式
・間口(mm):1304
・奥行(mm):750
・高さ(mm):1100
・上部外寸(mm)間口×奥行:1332×835
・背面高さ(mm):1084
・床面積(㎡):0.98
・ブロック数(個):4
・棚板(枚):2
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:1249X640X970
・タイプ:たて置きタイプ
・色:トロピカルオレンジ
・耐荷重(kg):392
・材質:スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)
・トラスココード:112-0546
・質量:58.4kg

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

-

型番 : GP-137DTTR
通常出荷日 お見積り
通常単価 -

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

タクボ グランプレステージジャンプ137DTTRのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)