ミドリ安全 ベルデクセル 男女共用 半袖クールコアTシャツ VEC19上 ブラック S

ミドリ安全 ベルデクセル 男女共用 半袖クールコアTシャツ VEC19上 ブラック S

通常単価:
3,568
通常出荷日:
5日目

【特長】
・優れた冷却効果を生み出す最先端素材のCoolcore[[R下]]を採用し、快適な着心地、清涼感を実現する爽快インナーです
・Coolcore[[R下]]は接触冷感とは異なり、気化熱を利用し冷却する素材の為、水分がある限りクーリング効果が持続します
・別売のクールファン等の電動ファン付きユニフォームと一緒に着用をすることで、冷却効果が促進され、さらに快適でさわやかな着心地を実現します
・熱がこもりやすい脇下にはメッシュを採用しました
・首まわりは肌にやさしいプリント仕様です
【商品仕様】
・暑い作業現場等
・両脇メッシュ仕様
・肩幅(cm):39
・袖丈(cm):21.5
・色:ブラック
・サイズ:S
・着丈(cm):66
・胸囲(cm):88
・材質:ポリエステル95%、ポリウレタン5%、ニット
・JANコード:4548890287133
・トラスココード:121-6237
・質量:180g

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

3,568

型番 : VEC19-UE-S
通常出荷日 5日目
通常単価 3,568

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

ミドリ安全 ベルデクセル 男女共用 半袖クールコアTシャツ VEC19上 ブラック Sのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)