ミドリ安全 静電作業靴 PS-01S グレイ 27.5cm

ミドリ安全 静電作業靴 PS-01S グレイ 27.5cm

通常単価:
3,040
通常出荷日:
5日目

【特長】
・靴底から静電気を逃し、スパークを防止します
・通気性に優れています
【商品仕様】
・JIST8103一般静電作業靴に準拠
・IEC61340-4-3(EnvironmentalClass1-Dissipative)に準拠
・色:グレイ
・寸法(cm):27.5
・サイズ:27.5
・足幅サイズ:EEE
・電気抵抗値(Ω):1.0×10[[の5-8乗]]Ω
・材質:甲被:人工皮革
・靴底:新発泡ポリウレタン1層
・JANコード:4979058671653
・トラスココード:859-3949
・質量:490g

(i)ご注意

  • つま先保護性能(先芯装備)はありません。インソールを入れて履く仕様の靴ではありません。インソールを使用してご使用された場合、靴の静電性能が基準値を下回る可能性がございます。(静電気帯電防止仕様のインソールを使用されても同様です。)重量は26.0cmを基準にした標準重量です。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

3,040

型番 : PS-01S-GY-27.5
通常出荷日 5日目
通常単価 3,040

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

ミドリ安全 静電作業靴 PS-01S グレイ 27.5cmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)